BDF200-NH-20-SWS20-LT-LT-2875
BDF200-NH-20-SWS20-LT-LT-2875
Typebenaming van het product: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK | Noodstop met beschermkraag |
LT.. | Selectie (kleur verlichte drukknop) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(2) | |
20 | met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4 |
11 | met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4 |
10 | met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(4) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(5) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(6) | |
zonder | zonder signaallamp |
G24 | met signaallamp, rood (alleen voor -10) |
(7) | |
zonder | Standaard |
2875 | Vrij uit te rusten toetsafdekkingen |
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Functies noodstop, aan/uit en reset mogelijk
- De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
- Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BDF200-NH-20-SWS20-LT-LT-2875 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103007790 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661451862 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000225 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000225 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
IEC 60068-2-30 |
Uitvoering |
Opbouwbehuizing |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Gebruikte posities, Positie 1 |
Noodstopdrukknop |
Gebruikte posities, Positie 2 |
Key selector switch 2 positions |
Gebruikte posities, Positie 3 |
Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar |
Gebruikte posities, Positie 4 |
Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar |
Brutogewicht |
280 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Noodstopknop |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Afneembare klemmen |
Ja |
Aantal kabeladers |
16 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoer |
onder |
Mechanische levensduur, noodstopknop |
100.000 schakelingen |
Mechanische levensduur, bedienorganen |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische levensduur, sleutelschakelaar |
30.000 schakelingen |
Slaglengte |
3 mm |
Bedieningskracht, maximum |
8 N |
Opmerking (bedieningskracht) |
each contact |
Contactkracht, typisch |
1 N |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de binnenkant |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum |
0,7 Nm |
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum |
0,8 Nm |
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding, maximaal |
4 Nm |
Opmerking |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Kabelwartels M20 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
6 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
13 mm |
Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
Aansluitingen (mechanisch) |
Afneembare schroefaansluitklemmen |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
69 mm |
Diepte |
249 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +65 °C |
Trillingsvastheid |
10 … 100 Hz, met 20 g |
schokbestendig |
100 g / 6 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
LED stroomverbruik (bedienelementen) |
16 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Gebruikscategorie AC-15 |
24 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering |
2.5A T |
Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Schakelprincipe |
Tastschakeling tweepuntsysteem |
Maximale schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni 10, verguld |
Statusindicatie
Kleur van de signaallamp |
zonder (blinde stop, zwart) |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Suitable for 40 mm profiles |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2025 07:48