SZ400
Numer katalogowy:
103015742
SZ400
Numer katalogowy:
103015742
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- Suitable for hinged and sliding guards
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ400 |
Article number (order number) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
General data
Material of the bracket |
Metall |
Material of the operators |
Mosiądz, powłoka |
Colour of the operating element |
czerwony |
Colour of the bracket |
black |
Gross weight |
400 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
151 mm |
Width |
77 mm |
Height |
52 mm |
Diameter hole |
11 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.05.2025, 02:12