schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZRKA-P-3GD

Numer katalogowy: 103049496

Oznaczenie typu produktu:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(4)
bezZwolnienie ręczne
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • IDC method of termination
  • Manual release
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • High holding force
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Ordering data

Product type description

EX-AZM 170-02ZRKA-P-3GD

Article number (order number)

103049496

EAN (European Article Number)

4030661624785

Approvals - Standards

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Strefa 2 i 22

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

elektromechaniczne

Housing material

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Gross weight

289 g

General data - Features

Power to lock

Tak

Manual release

Tak

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 Operations

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Fault exclusion

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1 000 000 Operations

Impact energy, maximum

7 J

Holding force

1 000 N

Latching force

30 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mounting

Śruby

Type of the screw head

Flat head screw

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,4 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Tightening torque of the cable gland

4,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

IDC

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6,5 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

1 x 0,75 mm², elastyczny

Cable section, maximum

1 x 1 mm², elastyczny

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-15 ... +45 °C

Note (Relative humidity)

zapobiegający skraplaniu

zapobiegający zamarzaniu

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated control voltage

24 VAC

Rated control voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

2 A

Electrical power consumption, maximum

10 W

Switching element

Zestyk normalnie zamkniety (NC)

Switching principle

Wolnoprzełączające

Maximale Schalthäufigkeit

1 000 /h

Material of the contacts, electrical

Srebro

Electrical data - Magnet control

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex

Note

Note (General)

Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych

Note (Manual release)

dół

Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Przykład montażu

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM170
EX-AZM170 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2014
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.04.2025, 17:51