schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M

Numer katalogowy: 103050104

Oznaczenie typu produktu:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
bezz diodą LED

(3)
2187Indywidualny wylot zestyków (bez wyświetlacza LED stanu przełączania)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Individual contact outlet
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Thermoplastic enclosure
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear

Ordering data

Product type description

EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M

Article number (order number)

103050104

EAN (European Article Number)

4030661625959

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Strefa 2 i 22

General data

Standards

EN IEC 60947-5-3

Housing construction form

Blok

Installation conditions (mechanical)

nie wpuszczany

Housing material

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Gross weight

468 g

General data - Features

Coding

Tak

Short circuit detection

Tak

Cross-circuit detection

Tak

Integral system diagnostics, status

Tak

Prerequisite evaluation unit

Tak

Number of normally closed (NC)

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25 000 000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Active area

boczne

Actuating element

Magnes

Impact energy, maximum

7 J

Direction of motion

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Note (Repeat accuracy R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

kabel

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

100 VAC

Switching voltage, maximum

24 VDC

Switching current, maximum

0,01 A

Switching capacity, maximum

0,24 W

Switching element

2 zestyki (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Pozostałe, zestyk kontaktronowy

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

Dioda LED świeci się, gdy osłona bezpieczeństwa jest otwarta.

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

EX-BPS 33-3G/D

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33EX-BPS 33
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.04.2025, 18:15