EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M
Descrição do tipo de produtos: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA)/1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
sem | sem LED |
G | com LED |
(3) | |
2187 | Contactos conduzidos individualmente até a parte externa (sem LED indicador do estado) |
- Contactos conduzidos individualmente até a parte externa
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- nenhum desgaste mecânico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103050104 |
EAN (European Article Number) |
4030661625959 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-44-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002544 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões-zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-3 |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não "flush" |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
468 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Deteção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuito |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Unidade de avaliação de pré-requisito |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Classificação
Certificados |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
25.000.000 Schaltspiele |
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral |
Elemento de atuação |
Íman |
Energia de impacto, máximo |
7 J |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor garantida "ON" Sao |
5 mm |
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar |
15 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Orientação (Precisão de reposicionamento R) |
Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
10 m |
Tipo de conexão |
Cabo |
Número dos fios condutores |
4 |
Secção do fio |
0,25 mm2 |
Secção do fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
13 mm |
Largura de sensor |
88 mm |
Altura do sensor |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Resistência à vibração |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
100 VAC |
Tensão de comutação, máximo |
24 VDC |
Corrente de comutação, máximo |
0,01 A |
Capacidade de comutação, máximo |
0,24 W |
Elemento de comutação |
2 contactos normalmente fechados (NF) |
Princípio de comutação |
Contactos reed, atuação sem contacto físico |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
O LED está aceso quando a porta de segurança está aberta |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
EX-BPS 33-3G/D |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntida |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kxbns3f14
| 442,2 kB | .jpg | 529.167 x 261.056 mm - 1500 x 740 px - 72 dpi
| 35,0 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 185,3 kB | .jpg | 352.778 x 173.919 mm - 1000 x 493 px - 72 dpi
| 30,5 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 30,5 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 33-...-3GD | EX-BPS 33-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | Ex h IIC T6 Gc Ex h IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 1, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/08/2025, 02:39