EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M
Tuotekuvaus: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | LED-merkkivalolla |
(3) | |
2187 | Yksittäinen kosketinlähtöYksittäinen kosketinlähtö (ilman kytkentätilan LED-näyttöä) |
- Yksittäinen kosketinlähtö
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei mekaanista kulumista
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103050104 |
EAN (European Article Number) |
4030661625959 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-3 |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
468 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koodaus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Prerequisite evaluation unit |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
25.000.000 kytkentäalue |
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
sivulta |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Törmäysenergia, maksimi |
7 J |
Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
5 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Huomautus (Toistotarkkuus R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
10 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
Number of cable wires |
4 |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
13 mm |
Leveys |
88 mm |
Korkeus |
25 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
100 VAC |
Kytkentäjännite, maksimi |
24 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
0,01 A |
Kytkentäteho, maksimi |
0,24 W |
Kytkinosa |
2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED palaa suojuksen ollessa auki. |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
EX-BPS 33-3G/D |
Huomautus
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kxbns3f14
| 442,2 kB | .jpg | 529.167 x 261.056 mm - 1500 x 740 px - 72 dpi
| 35,0 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 185,3 kB | .jpg | 352.778 x 173.919 mm - 1000 x 493 px - 72 dpi
| 30,5 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 30,5 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 32,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 33-...-3GD | EX-BPS 33-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | Ex h IIC T6 Gc Ex h IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 1, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 4.10.2025 8.05