ACC-AZM40-PT-T-170MM
ACC-AZM40-PT-T-170MM
Push button emergency exit
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
intuitive usage due to similarity to emergency stop
suitable for a maximum frame thickness of 170 mm
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-PT-T-170MM |
Article number (order number) |
103054273 |
EAN (European Article Number) |
4030661638478 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Housing material |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the housing |
Czarne |
Colour of the operating element |
czerwony |
Gross weight |
75 g |
General data - Features
Emergency exit |
Tak |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
36 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład montażu
Przykład montażu
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.04.2025, 22:41