MP-AZM150-2-R/L
Numer katalogowy:
153046399
MP-AZM150-2-R/L
Numer katalogowy:
153046399
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Push button emergency exit
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-2-R/L |
Article number (order number) |
153046399 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Stal |
Colour of the product |
Black |
Gross weight |
559 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
50 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Przykład montażu
Przykład montażu
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2025, 04:13