schmersal_s_icon.png
355 offset roller lever 1K

355 offset roller lever 1K

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • Switching points to EN 50041
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Z1K355-11Z-M20

Numer katalogowy 131156133

Position switch with safety function

Do artykułu

Z1K 355-11Z-M20

Numer katalogowy 151156133

Do artykułu

T1K 355-03Z-M20

Numer katalogowy 151173394

Do artykułu

T1K 355-03ZH

Numer katalogowy 151148282

Do artykułu

T1K 355-02Z

Numer katalogowy 151103856

Do artykułu

Z1K 355-11Z-RVA

Numer katalogowy 151133878

Do artykułu

T1K 355-12ZUE

Numer katalogowy 151148284

Do artykułu

T1K 355-12Z

Numer katalogowy 153000024

Do artykułu

T1K 355-11ZUE-RMS

Numer katalogowy 153001292

Do artykułu