schmersal_s_icon.png
355 Arm med rulle 1K

355 Arm med rulle 1K

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • Kopplingspunkter enligt EN 50041
Produktbeteckning:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
G24med LED

(7)
utanKabelgenomföring M20
M201/2" kabelgenomföring NPT
NPTM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
STM12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Aktiveringskraft, minimum

Kontakternas material, elektriskt

Märkstötspänning

T1K 355-12Z-M20-1637

Artikelnummer 101173619

Position switch with safety function

Z1K 355-11Z-M20

Artikelnummer 151156133

Position switch with safety function

T1K 355-03Z-M20

Artikelnummer 151173394

Position switch with safety function

T1K 355-03ZH

Artikelnummer 151148282

Position switch with safety function

T1K 355-02Z

Artikelnummer 151103856

Position switch with safety function

Z1K 355-11Z-RVA

Artikelnummer 151133878

Position switch with safety function

T1K 355-12ZUE

Artikelnummer 151148284

Position switch with safety function

T1K 355-12Z

Artikelnummer 153000024

Position switch with safety function

T1K 355-11ZUE-RMS

Artikelnummer 153001292

Position switch with safety function