AV 18LX30U 45 GR. N
AV 18LX30U 45 GR. N
Product type description: AV18(1)(2)K(3)U-GB215 |
(1) | |
L | left-hand model |
R | right-hand model |
(2) | |
without | Pull strap |
H | Lever H65 |
H92 | Lever H92 |
H105 | Lever H105 |
B | Bearing block B |
B2 | Bearing block B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm |
X20 | X-dimension of the latching bolt = 20 mm |
X30 | X-dimension of the latching bolt = 30 mm |
X40 | X-dimension of the latching bolt = 40 mm |
X45 | X-dimension of the latching bolt = 45 mm |
Note: | |
U = interlock bevel on the underside GB215 = additional, front-side M8 mounting holes Variants that differ from this are special versions. Availability on request. |
- left-hand model
- Metal enclosure
- without Fail-safe locking system
- for 1-leaf doors
- for elevator plants without passenger transportation
- Manual release by means of M5 triangular key
Ordering data
Product type description |
AV 18LX30U 45 GR. N |
Article number (order number) |
101087151 |
EAN (European Article Number) |
4030661017150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV CCC |
General data
Standards |
EN 81-20 EN 81-50 |
Housing material |
odlew ze stopów lekkich |
Material of the latching bolt |
Mosiądz |
Gross weight |
640 g |
General data - Features
Manual release |
Tak |
With fail-safe locking system (Y/N) |
Nie |
Safety functions |
Tak |
Number of door leafs |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Cięgno |
Orientation / Alignment |
model lewostronny |
Mounting |
tylne otwory montażowe |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
bez dławicy kablowej |
Mechanical data - Dimensions
Width |
165 mm |
Height |
80 mm |
Depth |
37,5 mm |
Diameter of the latching bolt |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
30 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Ogólna długość trzpienia blokującego wynika z przewidzianej głębokości trzpienia w skrzydle osłony o długości 21 mm i wymiaru X. Wymiar ten jest odległością pomiędzy dołem obudowy blokady, a górą osłony. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
200 VDC |
Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching element |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Switching principle |
Wolnoprzełączające |
Material of the contacts, electrical |
Srebro |
Accessory
Note (Accessories) |
Solenoid SOL-AV15/AV18 do uruchamiania elektrycznego dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe |
Note
Note (Manual release) |
Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Certyfikat CCC
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
ID: kav18f03
| 296,7 kB | .jpg | 352.778 x 256.822 mm - 1000 x 728 px - 72 dpi
| 41,5 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi
| 50,5 kB | .jpg | 123.472 x 89.958 mm - 350 x 255 px - 72 dpi
| 285,1 kB | .jpg | 352.778 x 256.822 mm - 1000 x 728 px - 72 dpi
| 41,1 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi
| 41,1 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Obrazy (różne)
Przykład montażu
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Rok budowy: | Patrz tabliczka znamionowa |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Zamki drzwiowe |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa dźwigowa | 2014/33/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 Monachium - Niemcy Nr ident.: 0036 |
Certyfikat badania typu UE: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 25 listopada 2019 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2025, 13:48