schmersal_s_icon.png

BNS 33-12Z-2363 6,0M

Número de artigo: 101153904

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
Descrição do tipo de produtos:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(2)
semSem LED indicador do estado
GCom LED indicador do estado

(3)
semCom cabo
STCom conector M8

(4)
2187Contactos conduzidos individualmente até a parte externa
2187-10Contactos conduzidos individualmente até a parte externa com LED
2237Atuação a partir da direção do deslocamento ????
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Thermoplastic enclosure
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling

Ordering data

Product type description

BNS 33-12Z-2363 6,0M

Article number (order number)

101153904

EAN (European Article Number)

4030661170404

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

baixa

Working principle

Transmissão magnética

Installation conditions (mechanical)

não "flush"

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Gross weight

264 g

General data - Features

Coding

Sim

Prerequisite evaluation unit

Sim

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Íman

Direction of motion

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Note (Repeat accuracy R)

Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

6 m

Termination

Cabo

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

120 VAC

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

10 W

Switching element

1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Outros, Contacto "Reed"

Scope of delivery

Scope of delivery

O atuador não está incluído no fornecimento.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 33-2326

BPS 33

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança

A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntida

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 13/05/2025 06:30