schmersal_s_icon.png

BP 310-2 S

Número de artigo: 101182287

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados

Ordering data

Product type description

BP 310-2 S

Article number (order number)

101182287

EAN (European Article Number)

4030661317366

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

Plástico

Gross weight

26 g

Mechanical data - Dimensions

Width

88 mm

Height

25 mm

Depth

13 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 05/09/2025 06:19