ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS
Número de artigo:
103053839
ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS
Número de artigo:
103053839
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS |
Article number (order number) |
103053839 |
EAN (European Article Number) |
4030661635835 |
General data
Material |
Metal zincado |
Gross weight |
101 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito. |
Type of the screw head |
Parafuso de cabeça chata unidirecional |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
60x parafusos de segurança 60x arruelas planas 60x Schnorr disk |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 14/09/2025 10:26