AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
Descargas
- for left hinged doors
- with Rotating knob and Emergency exit handle
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Produto descontinuado |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31 |
Article number (order number) |
103000292 |
EAN (European Article Number) |
4030661420387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material of the actuator |
zinco fundido sob pressão |
Material of the operators |
Alumínio |
Emergency exit material |
Filme metálico |
Gross weight |
200 g |
General data - Features
Emergency exit |
Sim |
Door detection sensor |
Sim |
Mechanical data
Grip |
Alavanca Botão seletor |
Door hinge |
À esquerda |
Actuator mounted |
Lado externo |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
91 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular Bloqueio da barra com placa de guia 4 parafusos de cabeça embutida M5x10 4 peças U 2 porcas sextavadas M8 2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência completo (em P31) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/09/2025 09:51