A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Descargas
- Pre-wired cable
- 12-pole
Ordering data
Product type description |
A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 |
Article number (order number) |
103016593 |
EAN (European Article Number) |
4030661508146 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 61076-2-101 |
Gross weight |
409 g |
General data - Features
Halogen free |
Sim |
Number of cable wires |
12 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Number of cable wires |
12 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
5,6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
Preto |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Conector femea, M12 |
Design |
reto |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Travamento do parafuso |
Material of the gland |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material of the handle |
Plástico, TPU |
Colour of the handle |
Preto |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Electrical data
Thermal test current |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
1.500 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
Castanho |
PIN 2 |
Azul |
PIN 3 |
branco |
PIN 4 |
Verde |
PIN 5 |
Rosa |
PIN 6 |
Amarelo |
PIN 7 |
Preto |
PIN 8 |
cinzento |
PIN 9 |
Vermelho |
PIN 10 |
violeta |
PIN 11 |
cinzento-rosa |
PIN 12 |
vermelho-azul |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Informação geral
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Disposição dos contactos
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/08/2025 00:59