ACC-AZM40-PT-N-170MM
ACC-AZM40-PT-N-170MM
- Emergency release as retrofit kit
- Push button with shortenable shaft
- Suitable for inside mounted AZM40
Intuitive operation due to similarity to emergency stop
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-PT-N-170MM |
Article number (order number) |
103054277 |
EAN (European Article Number) |
4030661638492 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material of the operators |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Colour of the housing |
Preto |
Colour of the operating element |
vermelho |
Gross weight |
74 g |
General data - Features
Emergency release |
Sim |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Parafuso de cabeça escareada |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
36 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Ideal para uma espessura máxima de travessa de 170 mm. Pode ser encurtado pelo cliente até uma espessura mínima da travessa de 20 mm. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de montagem
Exemplo de montagem
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 11/10/2025 22:00