M 630-11-2-A19-II
M 630-11-2-A19-II
Descargas
- Thermoplastic enclosure
- Soldering, plug or universal terminals
Ordering data
Product type description |
M 630-11-2-A19-II |
Article number (order number) |
151173200 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Lever material |
Stainless steel |
Gross weight |
28 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Lever shape A |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Contact opening |
0,9 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Note (Switchover time) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Conexão soldada |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection of the enclosure |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Change-over contact with single break |
Switching principle |
Comutação de ação rápida com contacto por atrito |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
10.000 /h |
Switchover time, maximum |
30 ms |
Material of the contacts, electrical |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/10/2025 01:17