335

335 Alavanca basculante com roldana H

335 Alavanca basculante com roldana apenas com...


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Pinos de pressão S

335 Pinos de pressão S


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Pino de pressão com roldana r

335 Pino de pressão com roldana R


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana H

335 Atuador 4D


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca com roldana 1K

335 Alavanca com roldana 1K


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca de roldana 3K

335 Alavanca de roldana 3K


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.

Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana H

335 Alavanca basculante com roldana H


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana H

335 Alavanca basculante com roldana 1H


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana H

335 Alavanca basculante com roldana 3H


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 7H

335 Alavanca basculante com roldana 7H


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
335 Alavanca tipo haste 10H

335 Alavanca tipo haste 10H


  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento

Ir para a categoria