ACC-CQL-4MM
Número de artigo:
103040978
ACC-CQL-4MM
Número de artigo:
103040978
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- Mosquetão snap
- Ligação entre o cabo de tração e a lingueta de desbloqueio de fuga em emergência
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-CQL-4MM |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103040978 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
23-13-01-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
23-13-01-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002371 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002371 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
12 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
40 mm |
Largura |
20 mm |
Altura |
4 mm |
Diâmetro |
4 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 30/05/2025, 04:44