AZ 3350
- invólucro metálico
- Alavanca de travamento
- Longa durabilidade
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
Descrição do tipo de produtos: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 normalmente fechado (NF) |
12ZUEK | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
1637 | contactos dourados |
(3) | |
U90 | Cabeçote atuador girado em 90° para batente da porta à esquerda |
U270 | Cabeçote atuador girado em 270° para batente da porta à direita |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.