AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Isolamento protegido
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Formato compacto
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento
  • Particularmente adequado para a montagem frontal
Descrição do tipo de produtos:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
semTerminais de corte
SKTerminais roscados

(2)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N
ICodificação individual

(4)
semPrincípio de bloqueio por mola
APrincípio de bloqueio por corrente elétrica

(5)
semconexões roscadas
STConector M12 x 1

(6)
B1Com atuador B1
B5Com atuador B5
B6LCom atuador B6L
B6RCom atuador B6R

(7)
semDesbloqueio auxiliar
2197Desbloqueio auxiliar lateral (padrão na versão de conector e de corrente de repouso)
1637contactos dourados

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF)
11/021 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechado (NF)
12/001 contacto normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechado (NF) / -
12/111 Contacto normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechado (NF) / 1 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF)
12/021 Contacto normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechado (NF)
02/012 normalmente fechado (NF), - / 1 normalmente fechado (NF), -
02/102 contacto normalmente fechado (NF), - / 1 Contacto normalmente aberto (NA), -

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semPrincípio de bloqueio por mola
APrincípio de bloqueio por corrente elétrica

(4)
B1Com atuador B1
B5Com atuador B5
B6LCom atuador B6L
B6RCom atuador B6R

(5)
1637contactos dourados

(6)
2197Desbloqueio auxiliar para o princípio de bloqueio por mola
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Potência, categoria de aplicação DC-13

Força de retenção

Orientação (elemento de comutação)

Orientação (geral)

Tensão calculada de isolamento Ui

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Número de artigo 101140802

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Número de artigo 101144339

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Número de artigo 101140804

Solenoid interlock

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Número de artigo 101144342

Solenoid interlock

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Número de artigo 101140801

Solenoid interlock

Ir para o artigo

AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC

Número de artigo 103026783

Solenoid interlock

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Número de artigo 103006398

Solenoid interlock

Ir para o artigo

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Número de artigo 103045797

Solenoid interlock