BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • Sensor de segurança
  • Invólucro em termoplástico
  • nenhum desgaste mecânico
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Conexão integrada AS-Interface
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Longa durabilidade
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • LED indica status e AS-Interface
Descrição do tipo de produtos:

BNS 260 (1)-AS-(2)


(1)
semCabo de ligação 2 m
STGCabo de ligação com conector M12, reto, 4-polos
STWCabo de ligação com conector M12, angular, 4-polos

(2)
LDobradiça de porta à esquerda
RDobradiça de porta à direita
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

PIN 1

PIN 3

BNS 260 AS-L

Número de artigo 101186154

Sensor magnético de segurança

Ir para o artigo

BNS 260 AS-R

Número de artigo 101186153

Sensor magnético de segurança

Ir para o artigo

BNS 260 STG-AS-L

Número de artigo 101186156

Sensor magnético de segurança

Ir para o artigo

BNS 260 STG-AS-R

Número de artigo 101186155

Sensor magnético de segurança

Ir para o artigo

BNS 260 STW-AS-L

Número de artigo 101186158

Sensor magnético de segurança

Ir para o artigo

BNS 260 STW-AS-R

Número de artigo 101186157

Sensor magnético de segurança

Ir para o artigo