BNS 30
- invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
- nenhum desgaste mecânico
- Ø M30
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- com avaliação integrada
Descrição do tipo de produtos: BNS 30-01Z(1)-(2)-(3) |
(1) | |
sem | Sem LED indicador do estado |
G | Com LED indicador do estado (na versão com cabo) |
(2) | |
sem | Com cabo |
ST | Conector M12 x 1 |
(3) | |
2211 | distância de comutação ampliada |
2334 | Distância de comutação aumentada e saída de sinalização adicional |
2246 | Ue 42 VAC |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Atuador