BNS 33
- Invólucro em termoplástico
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
Descrição do tipo de produtos: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
sem | Sem LED indicador do estado |
G | Com LED indicador do estado |
(3) | |
sem | Com cabo |
ST | Com conector M8 |
(4) | |
2187 | Contactos conduzidos individualmente até a parte externa |
2187-10 | Contactos conduzidos individualmente até a parte externa com LED |
2237 | Atuação a partir da direção do deslocamento ???? |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.