schmersal_s_icon.png
EX-441 Interruptor de desvio de banda

EX-441 Interruptor de desvio de banda

  • invólucro metálico
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Adequado para aplicações pesadas
  • Zona EX 21 e 22
Descrição do tipo de produtos:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Comutação de ação rápida
T.Comutação lenta (não para AF/S)

(2)
UEComutação lenta com sobreposição de contactos

(3)
semSeleção de alavancas: ver catálogo
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Diâmetro do rolete

Altura da alavanca

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Número de artigo 101214278

Interruptor de desvio de banda ATEX

Ir para o artigo

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Número de artigo 101209307

Interruptor de desvio de banda ATEX

Ir para o artigo

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Número de artigo 103007625

Interruptor de desvio de banda ATEX

Ir para o artigo