IFL 5-18-10
IFL 5-18-10
Descargas
Descrição do tipo de produtos: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
55 | Distância do interruptor 5 mm |
8 | Distância do interruptor 8 mm |
10 | Distância do interruptor 10 mm |
(2) | |
18 | Cilindro, rosca M18, filme metálico |
180 | Cilindro, rosca M18, plástico |
(3) | |
sem | Formato standard |
M | corpo miniatura |
L | Formato comprida |
(4) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contacto normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contacto normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(5) | |
sem | Cabo |
ST | Conector |
T | Cabo com terminal (tipo bucha) |
A | Corrente alternada/corrente direta CA/CC |
D | DC 2-fio |
(6) | |
sem | Standard versão com conector |
2 | Alternativamente versão com conector |
(7) | |
N | comutação - n |
P | comutação - p |
(8) | |
2033 | Aço inoxidável |
2130 | Até +130°C utilizados, sem LED indicador do estado |
- invólucro metálico
- AC 2-fio
- Isolamento protegido
- Forma de construção M 18 x 1
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFL 5-18-10 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101141529 |
EAN (European Article Number) |
4030661122298 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
protegido |
Material do invólucro |
Latão |
Material do revestimento do compartimento |
niquelado |
Área ativa |
Plástico |
Material das porcas |
Latão |
Peso bruto |
125 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número dos fios condutores |
2 |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
18 Nm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com o EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
5 mm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
2 m |
Tipo de conexão |
Cabo H03VV-F |
Secção do fio |
0,5 mm2 |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M18 |
abertura da chave |
24 SW |
Comprimento de sensor |
76 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo |
45 Hz |
Frequência nominal de alimentação, máximo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente de operação, mínimo |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corrente operacional nominal |
500 mA |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente aberto (NA) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva |
Frequência de comutação, aprox. |
10 Hz |
Dados elétricos - Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
4,5 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,2 A |
Versão |
Fio duplo |
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Orientação
Orientação (geral) |
Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/04/2024, 03:14