N - Programa
NME - sinalizadores luminosos
- with integrated LED
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NML - sinalizadores luminosos
- for light elements
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDL - Botão luminoso
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
NDT - Interruptor de pressão
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
NDTP - botão de comando
- formato pequeno
- sem retenção
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
NDP - botão de comando
- Large without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDLP - com botão de comando com iluminação
- small with illumination
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDR - Botão paragem de emergência com retenção
- Emergency stop and Mushroom devices with latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWT - Seletor
- with two or three switch positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWS - Interruptor seletor
- with two or three switch positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWTS - Seletores de retorno por mola
- with maintained and momentary positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NHS - Interruptor principal
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWSE - Interruptor por passos
- with up to 12 switching positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDAN - acionamento rotativo para potenciómetro
- unidade rotativa para Potenciómetro
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
EFMH/SEK - Flange montagem para interruptor posição
- flange de montagem com Interruptor de posição
- 30 mm x 42 mm x 92 mm
- Invólucro em termoplástico
Botões de pressão e sinalizadores
Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
"N" Programa
Indústria alimentícia
Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
"N" Programa
Indústria alimentícia