PLACA DE MONTAGEM AZ/AZM200

Número de artigo: 101188600

Descargas

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Placa de montagem para a montagem simples e rápida
  • Filme metálico; revestimento eletrostático

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PLACA DE MONTAGEM AZ/AZM200

Número de artigo (Número de encomenda)

101188600

EAN (European Article Number)

4030661517322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propriedades globais

Material do revestimento do compartimento

revestimento eletrostático

Material

Filme metálico

Cor do produto

Preto

Peso bruto

458 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

300 mm

Altura

40 mm

Profundidade

5 mm

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

1x Placa de montagem

Acessórios

Recomendação, (Informação do produto)

AZM 200 / AZM 201


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 14/05/2024, 00:27