ALTURA (ESPELHO 80MM) SMA 80
Número de artigo:
101150262
ALTURA (ESPELHO 80MM) SMA 80
Número de artigo:
101150262
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ALTURA (ESPELHO 80MM) SMA 80 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101150262 |
EAN (European Article Number) |
4030661155203 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Peso bruto |
300 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
120 mm |
Altura |
80 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/05/2024, 02:53