T2F 232-22/22
T2F 232-22/22
Descrição do tipo de produtos: (1)2F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
Z | Comutação de ação rápida |
(2) | |
sem | sem cobertura de proteção |
H | com cobertura de proteção |
(3) | |
11/11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02/02 | 2 normalmente fechado (NF) |
20/20 | 2 contacto normalmente aberto (NA) |
22/22 | 2 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
04/04 | 4 normalmente fechado (NF) |
40/40 | 4 Contacto normalmente aberto (NA) |
(4) | |
HD | Atuação de fases com ponto de pressão |
- 4 contactos por pedal
- tipo duplo pedal
- baixa altura de accionamento do pedal
- alta estabilidade
- invólucro metálico
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
T2F 232-22/22 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
151181581 |
EAN (European Article Number) |
4030661528953 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-18 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-18 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-18 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001258 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001258 |
Homologações - Instruções
|
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
revestimento eletrostático |
Material da tampa do invólucro |
Alumínio |
Material do pedal |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
com capa de proteção |
Alumínio |
Cor dos invólucros |
RAL 9006 (Alumínio branco) |
Peso bruto |
2 471 g |
Propriedades globais - Características
Possível sondar |
Sim |
Número de pedais, contacto normalmente fechado (NA) |
2 |
Número de pedais, contacto normalmente aberto (NA) |
2 |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1 x 2,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
295 mm |
Altura |
189 mm |
Profundidade |
274 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 17/05/2025, 05:45