TESFA/S/ST24.1/180
TESFA/S/ST24.1/180
Descrição do tipo de produtos: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
sem | Sem ajuda de alinhamento |
A | Com ajuda de alinhamento |
(2) | |
sem | com dobradiça adicional |
S | sem dobradiça adicional |
(3) | |
sem | Terminais roscados |
CC | Ligação por mola |
ST24 | Conector 24 V |
(4) | |
.1 | Conector em baixo |
.2 | Conector acima |
(5) | |
0 | Montado na cabeça |
180 | Montagem lado interno |
U | Para ajuste pelo cliente |
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- 1 plug M12, 8 pólos
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESFA/S/ST24.1/180 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101182745 |
EAN (European Article Number) |
4030661604619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
IFA cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Cor dos invólucros |
Preto |
Peso bruto |
616 g |
Propriedades globais - Características
Montagem interior |
Sim |
Ajuda de alinhamento |
Sim |
Número de contactos auxiliares |
2 |
Número de contactos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
B10D contacto normalmente aberto (NA) |
1 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Abertura angular imprescindível |
10 ° |
Ângulo de abertura |
180° |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conexão plug-in, em baixo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
21,5 mm |
Largura de sensor |
141 mm |
Altura do sensor |
115 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
0,8 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1 200 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Liga de prata-níquel 10 |
Orientação
Orientação (geral) |
Atenção! As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/05/2024, 13:15