TV.S 355
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eixo de accionamento, giratório 360º
Descrição do tipo de produtos: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Furo do eixo Ø 8 mm |
10 | Furo do eixo Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
03 | 3 normalmente fechado (NF) |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
NPT | Cabo de entrada 1/2" NPT |
ST | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
G24 | Com LED (somente quando se trata de versão de contacto NA e outro contacto NF) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.