schmersal_s_icon.png

USP-PI-2435 INTERFACE PARALELA

Número de artigo: 101171444

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

USP-PI-(1)


(1)
2435Linguagens de programação Inglês, Espanhol, Italiano (101171444)
2473Linguagens de programação Inglês, Espanhol, Português (101177688)
2541Linguagens de programação Alemão, Inglês, Francês (101185242)>com deteção de direção para elevadores sem casa das máquinas
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Interface paralela

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

USP-PI-2435 INTERFACE PARALELA

Número de artigo (Número de encomenda)

101171444

EAN (European Article Number)

4030661298931

Número eCl@ss, versão 12.0

27-21-10-14

Número eCl@ss, versão 11.0

27-21-10-14

Número eCl@ss, versão 9.0

27-21-10-14

Número ETIM, versão 7.0

EC001099

Número ETIM, versão 6.0

EC001099

Disponível até

30.06.2023

Propriedades globais

Orientação, (Operação do software, idioma)

Inglês

Espanhol

Italiano

Material do invólucro

PVC

Peso bruto

210 g

Dados mecânicos

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo as normas EN 50022 e EN 50035

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

0,5 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

1,5 mm²

Orientação

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Dados mecânicos - dimensões

Largura

160 mm

Altura

89,6 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP00

Temperatura ambiente

-5 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência à vibração

10 … 55 Hz / 0,0375 mm

Resistência a impactos

15 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira

2

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -10 % / +15 %

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal

150 mA

Comprimento do cabo, máximo

30 m

Dados elétricos - Entradas digitais

Sinal de entrada nível, High-Signal "1"

10 … 30 VDC

Dados elétricos, Low-Signal "0"

0 … 2 VDC

Dados elétricos - Saída digital

Designação, saídas digitais

Y1 ... Y6

Corrente de saída, máximo

100 mA

Versão de elementos de comutação

comutação - p

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Radiação de interferência

EN 12015

EN 50081-1

Imunidade a interferência

IEC 61000-6-2

EN 12016


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 15/05/2025, 20:43