schmersal_s_icon.png

IFL-N-2-8M-01P-5M

Artikelnummer: 101147293

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Aktiveringsavstånd 2 mm
3Aktiveringsavstånd 3 mm
BKan bäddas in skenbart

(2)
8Cylinder, gänga M8

(3)
utanByggform standard
Mminiatyrstomme

(4)
01Öppnare (NC)
10Slutande kontakt (sl)
10/01Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme
11Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent

(5)
utanKabel
STStick

(6)
utanStickkontakt standard
2Alternativt stickkontaktutförande

(7)
Nnpn
Ppnp
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Design M 8 x 1

Ordering data

Product type description

IFL-N-2-8M-01P-5M

Article number (order number)

101147293

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cylinder, gänga

Installation conditions (mechanical)

flöde

Housing material

Rostfritt stål

Active area

Plast

Material of the nuts

Rostfritt stål

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nej

Number of cable wires

3

Mechanical data

Note (Tightening torque of nuts)

Thread must not be loaded in the head area.

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,25 mm2

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M8

width across flats

13 BK

Length of sensor

50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +85 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

17 mA

Operating current

150 mA

Switching element

Öppnare (NC)

Protection circuit integrated

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Max. säkringsklass

dämpad felimpuls vid påslagning

ledningsbrottsövervakning

Skydd röstöverföring

Switching frequency, approx.

600 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Design of control elements

pnp

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-19 03:19