AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
Downloads
- for right hinged doors
- with handle
- with integrated lockout tag
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ |
Article number (order number) |
103000183 |
EAN (European Article Number) |
4030661420097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Material of the actuator |
formgjuten zink |
Material of the operators |
Aluminium |
General data - Features
Lockout tag integrated |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
handtag |
Door hinge |
Höger |
Actuator mounted |
Utsida |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
44 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Kunden kan själv förkorta spärrstängerna |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Aktiveringsdon AZ/AZM201-B30 inkl. fyrkantstång Stånglås med styrplåt 4 försänkta skruvar M5x10 4 U-stycken 2 sexkantmuttrar M8 2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-19 15:29