NDAN6GR/250°
NDAN6GR/250°
Downloads
Product type description: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
without | Colour of toggle: grey |
WS | Colour of toggle: white |
(2) | |
without | Long connection version for the potentiometer axis |
/NM | Short connection version for the potentiometer axis |
/HO | Special potentiometer axis mounting |
/250° | with stop at 250 ° on the potentiometer holder |
-2929 | Special mount for customer-specific potentiometer |
/NM/EWS.N | Short connection version for the potentiometer axis and selector switch toggle instead of potentiometer drive toggle |
PC/EWS.N | selector switch toggle instead of potentiometer drive toggle |
- for standard potentiometer
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NDAN6GR/250° |
Article number (order number) |
103004129 |
EAN (European Article Number) |
4030661430874 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Drivenhet för potentiometer |
Design |
Limit stop at 250° |
Installation conditions (mechanical) |
valfri |
Sealing type |
Membran Läpptätningar |
Material of the front ring |
ABS, förkromad |
Material of the potentiometer socket |
Mässing, nickelpläterad / rostfritt stål |
Material of the rotary button |
ABS |
Colour of the operating element |
Svart |
Colour of the front ring |
Silver |
Colour of the rotary button |
Grå |
Gross weight |
50 g |
General data - Features
Mounting flange |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Mechanical data
Mounting |
Monteringsfläns |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
26 mm |
Mounting depth |
50 mm |
Diameter of the rotary button |
26 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Bore of the potentiometer socket |
30 … 40 mm |
Diameter of shaft, maximum |
6 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Potentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare.:Potentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare. |
Note
Note (General) |
För montering av potentiometrarna finns ett centrumhål med två olika hålbilder för fäste med tre hål. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-24 03:01