ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Artikelnummer:
103041446
ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Artikelnummer:
103041446
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Earth strap complete
Ordering data
Product type description |
ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM |
Article number (order number) |
103041446 |
EAN (European Article Number) |
4030661556901 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
General data
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X8 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
1,4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,1 m |
Number of cable wires |
1 |
Wire cross-section |
6 mm2 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Eart strap complete |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-13 05:23