MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG
MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG
Downloads
Produktbeteckning: MS330-11Y-M20-(1) |
(1) | |
utan | Ingår i standardversionen |
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
Ordering data
Product type description |
MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG |
Article number (order number) |
131095802 |
EAN (European Article Number) |
8905236106651 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mekanisk |
Slide form |
Sfär |
Housing material |
Gjuten lättmetall, lackerad |
Housing coating material |
lackerad |
Gross weight |
285 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Nock |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating angle |
20 ° |
Actuating force, minimum |
17,5 N |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
87 mm |
Diameter of the Plunger |
9 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
NO, NC |
Note (Switching element) |
galvaniskt separerade kontaktbryggor |
Switching principle |
Moment |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Switchover time, maximum |
10 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silver |
Note
Note (General) |
Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Diagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-06-28 06:02