schmersal_s_icon.png

EX-T4VH 335-12Z-3G/D

Artikelnummer: 151187235

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
7H-2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K

(3)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(4)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(5)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(6)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(7)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ordering data

Replacement article number

101187235

Product type description

EX-T4VH 335-12Z-3G/D

Article number (order number)

151187235

EAN (European Article Number)

4030661335155

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

General data

Housing construction form

Norm konstruktionsdesign

Actuator type to EN 50041

A

Housing material

Aluminium

Housing coating material

lackerad

Lever material

Metallfilm

Gross weight

305 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Arm med rulle

Roller material

Plast

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Impact energy, maximum

4 J

Actuating speed, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Note (Switchover time)

Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skruvkoppling M20 x 1,5

Cable cross-section of the cable glands, minimum

7 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

60,6 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

134 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

NO, NC

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silver

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-10 15:24