schmersal_s_icon.png

EX-T4VH 335-12Z-3G/D

Tuotenumero: 151187235

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
HRullavarsi H
10HPuikkovipu 10H
7HRullavarsi 7H
7H-2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten
1KRullavipu 1K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K

(3)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön.)
01/011 vasemmalle avautuva kosketin (NC) / 1 oikealle avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
033 avautuvaa kosketinta (NC)

(4)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(5)
1297Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät

(6)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(7)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Tilaustiedot

Varatuotenumero

101187235

Tuotekuvaus

EX-T4VH 335-12Z-3G/D

Tuotenumero (tilausnumero)

151187235

EAN (European Article Number)

4030661335155

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

2

22

Räjähdyssuojausluokka

3G

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Yleiset ominaisuudet

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan

A

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Vivun materiaali

Metalli

Bruttopaino

305 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000.000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

4 J

Tunnistusnopeus, maksimi

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Huomautus (kytkentäaika)

Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

7 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

12 mm

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

60,6 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

134 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.9.2025 19.27