schmersal_s_icon.png

MP-AZM150-1

Artikelnummer: 153046398

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metall, painted

Ordering data

Product type description

MP-AZM150-1

Article number (order number)

153046398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Stål

Colour of the product

Black

Gross weight

273 g

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

155 mm

Depth

5 mm

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45

1 x Madenschraube M5 x 8

4x Unterlegscheiben


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-15 07:51