schmersal_s_icon.png

MR 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer: 131162603

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:
MR 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)
utanIngår i standardversionen
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications

Ordering data

Product type description

MR 330-11Y-M20-1366

Article number (order number)

131162603

EAN (European Article Number)

8905236107054

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mekanisk

Housing material

Gjuten lättmetall, lackerad

Housing coating material

lackerad

Gross weight

190 g

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Nock med rulle

Roller material

Mässing (Me)

Actuating force, minimum

17,5 N

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

116,5 mm

Width of Castor

4,6 mm

Diameter of Castor

17,2 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

Restistance to shock

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

NO, NC

Switching principle

Moment

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Material of the contacts, electrical

Silver

Note

Note (General)

Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-06 16:51