LEVER KPL.H105 SPARE PART
Ürün numarası:
101059824
LEVER KPL.H105 SPARE PART
Ürün numarası:
101059824
Ordering data
Product type description |
HEBEL KPL.H105 ERSATZTEIL |
Article number (order number) |
101059824 |
EAN (European Article Number) |
4030661037516 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
General data
Gross weight |
183 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
140 mm |
Width |
36 mm |
Depth |
64 mm |
Width of Castor |
12 mm |
Diameter of Castor |
36 mm |
Length of the lever |
105 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.02.2025 11:33