ALAVANCA COMPL. H105 PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO
Código do item:
101059824
ALAVANCA COMPL. H105 PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO
Código do item:
101059824
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ALAVANCA COMPL. H105 PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101059824 |
EAN (European Article Number) |
4030661037516 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-12 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-12 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-12 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001483 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001483 |
Propriedades globais
Peso bruto |
183 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
140 mm |
Largura |
36 mm |
Profundidade |
64 mm |
Largura da roldana |
12 mm |
Diâmetro do rolete |
36 mm |
Comprimento da alavanca |
105 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 16/10/2025 06:15