schmersal_s_icon.png

HEBEL KPL.H105 ERSATZTEIL

Tuotenumero: 101059824

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

HEBEL KPL.H105 ERSATZTEIL

Tuotenumero (tilausnumero)

101059824

EAN (European Article Number)

4030661037516

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-12

ETIM number, version 7.0

EC001483

ETIM number, version 6.0

EC001483

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

183 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

140 mm

leveys

36 mm

Syvyys

64 mm

Rullan leveys

12 mm

Rullan halkaisija

36 mm

Varren pituus

105 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.9.2025 10.12