schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P30

Ürün numarası: 103001370

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • for right hinged doors
  • with Rotating knob

Ordering data

Product type description

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P30

Article number (order number)

103001370

EAN (European Article Number)

4030661422763

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Material of the actuator

çinko kokil döküm

Material of the operators

Aluminyum

General data - Features

Door detection sensor

Evet

Mechanical data

Grip

Döner topuz

Door hinge

Sağ

Actuator mounted

Dış

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

91 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

44 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Kilitleme çubukları müşteri tarafından kısaltılabilir

Scope of delivery

Scope of delivery

Aktüatör birimi AZ/AZM201-B30 square rod dahil
4 gömme başlı vida M5x10
Kılavuz saclı çubuklu kilit
2x M8 havşa başlı vida
2x kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize
4 U parçası
Karşı yatak (P30 için) veya komple acil çıkış (P31'de)

Kılavuz saclı çubuklu kilit

4 gömme başlı vida M5x10

4 U parçası

2 altıgen somun M8

2 kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize

Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.08.2025 14:24