schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P30

Varenummer: 103001370

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for høyrehengslede dører
  • med Dreieknapp

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P30

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103001370

EAN (European Article Number)

4030661422763

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sensor for dørgjenkjenning

Ja

Mekaniske data

Grep

Dreieknapp

Dørhengsel

Høyre

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

91 mm

Bredde på aktivator

115 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Lengde på låsekobling

44 mm

Bredde på låsestangen

75 mm

Høyde på låsekobling

2 600 mm

Merknad (Høyde på låsekobling)

Låsestengene kan forkortes av kunden

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang
4 dykkhodeskruer M5x10
Stanglås med føringsplate
2 sekskantmutre M8
2 sperrestenger, 1200 mm, galvanisert
4 U-stykker
Motlager (på P30) eller. nødutgang komplett (på P31)

Stanglås med ledeplate

4 x M5x10 forsenkede skruer

4 x U-deler

2 x M8 sekskantmuttere

2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte

Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.05.2025, 05:11