schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P30

Artikelnummer: 103001370

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor deuren met aanslag rechts
  • met Draaiknop

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P30

Artikelnummer (bestelnummer)

103001370

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661422763

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningssleutel

zink- gietijzer

Materiaal van de bedieningsdeel

Aluminium

Algemene gegevens - Eigenschappen

Deurdetectiesensor

Ja

Mechanische gegevens

Greep

Draaiknop

Deuraanslag

Rechts

Bedieningssleutel - inbouw

Buitenkant

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

91 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

115 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

115 mm

Lengte van de vergrendelstang

44 mm

Breedte van de vergrendelstang

75 mm

Hoogte van de vergrendelstang

2.600 mm

Opmerking (Hoogte van de vergrendelstang)

verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang

Stangslot met geleideplaat

4 schroeven met verzonken kop M5 x 10

4 U-stukken

2 zeskantmoeren M8

2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt

Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31)


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/05/2025 11:13