ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Ürün numarası:
103041446
ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Ürün numarası:
103041446
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Earth strap complete
Ordering data
Product type description |
ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM |
Article number (order number) |
103041446 |
EAN (European Article Number) |
4030661556901 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
General data
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X8 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
1,4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,1 m |
Number of cable wires |
1 |
Wire cross-section |
6 mm2 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Eart strap complete |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 4.09.2025 15:55